CY8C21512-12PVXE

CY8C21512-12PVXE

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C21512-12PVXE
CY8C21512-12PVXE


製品仕様情報


OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
CY8C21512-12PVXEは自動車向けプログラマブルSoCで、最大12 MHzのM8C CPU、8 KBフラッシュ、512バイトSRAMを搭載。CapSense Plusブロックにより、20本のCapSense IO、4つのスライダー、近接検知、1チャネル10ビット5.9 kspsのDelSig ADCを実現。24本のGPIO、I2Cインターフェース、3.0~5.25 V動作、-40~125°C対応。RoHS・ハロゲンフリー、防水性で車載静電容量タッチ用途に最適。

特長

  • M8C CPU最大24 MHz
  • 8 KBフラッシュ、512バイトSRAM
  • ISSPによるプログラム書込
  • 8ビットタイマ・カウンタ・PWM・UART・SPIスレーブ
  • I2Cマスター/スレーブ/マルチマスター最大400 kHz
  • CapSense静電容量センサ搭載
  • アナログMUX全GPIO接続
  • GPIOシンク25 mA、ドライブ10 mA
  • 動作電圧3.0–3.6 Vまたは4.75–5.25 V
  • スリープ電流最小5 μA
  • プログラム可能なクロック最大24 MHz
  • LVD/PORユーザー設定可能

利点

  • 24 MHz CPUで高速制御
  • 8 KBフラッシュで柔軟な更新
  • ISSPで現場書込が容易
  • 多機能デジタルで部品点数削減
  • I2C 400 kHzで高速通信
  • CapSenseでタッチ対応
  • アナログMUXでピン活用自在
  • 高ドライブで負荷直接駆動
  • 広い電圧で多用途対応
  • 低スリープ電流で電池長持ち
  • 柔軟クロックで省電力最適化
  • LVD/PORで信頼性向上

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ