ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)None
-
ADCモジュール数0
-
CAPSENSE™ IO0
-
CAPSENSE™N
-
CPUM8C
-
DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)None
-
Frequency (最大)24 MHz
-
GPIO16
-
I/Oピン16
-
I2C1
-
LCD直接駆動N
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
SPI1
-
SRAM0.25 KByte
-
UARTインターフェース1
-
USBタイプNone
-
アナログ ブロック (Programmable)4
-
オペアンプ0
-
コンパレーター10
-
スイッチド キャパシタ アナログ ブロック (Type E)2
-
スイッチド キャパシタ アナログ ブロック (Type B)0
-
タイマ/カウンタ0
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーPSOC™ 21x23
-
フラッシュ4 KByte
-
ユニバーサルデジタルブロック4
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.4 V~5.25 V
-
連続アナログ ブロック (Type B)0
-
連続アナログ ブロック (Type E)2
-
開発ソフトウェアPSoC Designer
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY8C21323-24PVXIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SSOP-20 (51-85077) | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SSOP-20 (51-85077) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.