CY8C20234-12SXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C20234-12SXIT

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C20234-12SXIT
CY8C20234-12SXIT
個.


製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    DelSig (1, 10-bit @ 5.9 ksps)
  • ADCモジュール数
    1
  • CAPSENSE™ IO
    10
  • CAPSENSE™
    Y
  • CAPSENSE™の種類
    CapSense
  • CAPSENSE™チャネル
    1
  • CAPSENSE™技術
    CSA
  • CPU
    M8C
  • DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    None
  • Frequency (最大)
    12 MHz
  • GPIO
    13
  • I/Oピン
    13
  • I2C
    1
  • LCD直接駆動
    N
  • NPSGに発行
    Y
  • PSGに発行
    Y
  • PWM
    SW
  • SmartSense 有効
    N
  • SPI
    1
  • SRAM
    0.5 KByte
  • UARTインターフェース
    0
  • USBタイプ
    None
  • オペアンプ
    0
  • コミュニケーション インターフェース
    I2C, SPI
  • コンパレーター1
    0
  • タイマ/カウンタ
    1
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ 20x34
  • フラッシュ
    8 KByte
  • ユニバーサルデジタルブロック
    0
  • リアルタイムクロック
    N
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn;Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.4 V~5.25 V
  • 耐水性
    N
  • 近接検知
    N
  • 開発ソフトウェア
    PSoC Designer

OPN
CY8C20234-12SXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (51-85068)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (51-85068)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
CN
個.
在庫あり

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ