CY7S1061GE30-10BVM
Active and preferred

CY7S1061GE30-10BVM

Our asynchronous fast SRAMs are industry’s fastest parallel asynchronous SRAM solutions with fastest access time of 10 ns.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7S1061GE30-10BVM
CY7S1061GE30-10BVM


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    220 °C
  • ファミリー
    FAST SRAM
  • メモリ容量
    16 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Pb
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~125 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    1M x 16
  • 認定
    Military
  • 速度
    10 ns

OPN
CY7S1061GE30-10BVM
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 BGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 2400
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 No
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 BGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 2400
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon’s SRAM solutions offer a long-term support commitment, providing our customers with the assurance that they will continue to receive support and maintenance for their products over an extended period.Our asynchronous SRAMs are commonly used as expansion memory for cache and buffer memory applications, where their low power consumption and high-speed performance make them an ideal choice for defense applications.

特長

  • 16 Mbit density
  • 1M words x 16-bit organization
  • 10ns access speed
  • POWERSNOOZE™
  • Embedded error-correcting code (ECC)
  • for single-bit error correction
  • -55°C to 125°C
  • 48-ball VFBGA

利点

  • Efficient asynchronous SRAM solutions
  • Technology FIT rate of <0.3 PPM
  • 1000x more reliable than standard SRAMs

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ