USB スピード480 MBit/s
-
USB 規格USB 2.0 HS
-
アプリケーションBiometric scanners, 3D camera modules, Industrial cameras, Portable ultrasound
-
パッケージタイプ100-pin TQFP
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーEZ-USB™ FX2LP
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
温度グレードConsumer
-
製品の説明USB Microcontroller High-Speed USB Peripheral
-
製品カテゴリ2.0 Peripheral Controllers
|
OPN
|
CY7C68014A-100AXC |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) |
| 梱包サイズ | 144 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) |
| 梱包サイズ | 144 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.