これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
CY7C68013A-56BAXC
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY7C68013A-56BAXC

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • USB スピード
    480 MBit/s
  • USB 規格
    USB 2.0 HS
  • アプリケーション
    Biometric scanners, 3D camera modules, Industrial cameras, Portable ultrasound
  • パッケージタイプ
    56-ball BGA
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    EZ-USB™ FX2LP
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~3.6 V
  • 温度グレード
    Consumer
  • 製品の説明
    USB Microcontroller High-Speed USB Peripheral
  • 製品カテゴリ
    2.0 Peripheral Controllers

OPN
CY7C68013A-56BAXC
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-56 (001-03901)
梱包サイズ 2450
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-56 (001-03901)
梱包サイズ 2450
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
US
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ