KIT_FX2G3_104LGA
Active and preferred
RoHS対応

KIT_FX2G3_104LGA

EZ-USB™ FX2G3 Development Kit (DVK) with Baseboard + FPGA Add-on Board
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

KIT_FX2G3_104LGA
KIT_FX2G3_104LGA
個.


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • ファミリー
    USB Peripheral Controller
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 出力電流 (最大)
    3 A
  • 電源電圧 範囲
    1.8 V~3.3 V

OPN
KITFX2G3104LGATOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
IN,TW
ウェハ製造国
IN,TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
IN,TW
ウェハ製造国
IN,TW
個.
在庫あり
EZ-USB™ FX2G3 DVK is based on Infineon’s USB 2.0 peripheral controller - EZ-USB™ FX2G3 product family. The kit is designed to help users get started with their design, and evaluate EZ-USB™ FX2G3 code examples before developing for real applications. The EZ-USB™ FX2G3 Development Kit includes:• EZ-USB™ FX2G3 DVK - Baseboard• EZ-USB™ FX2G3 DVK - FPGA add-on board• Hi-speed USB-C cable• Quick start guide

特長

  • High-Speed USB 2.0 Data Transfer
  • Enhanced Multimedia Support
  • Integrated CAN Transceiver
  • Highly Flexible Power Operation
  • Modular and Expandable Design

利点

  • Accelerates Product Development Process
  • Supports Multimedia Applications
  • Improved Cost and Power Efficiency
  • Scalable Hardware Platform with FPGA
ドキュメント

設計リソース