CY7C652148-24LTXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C652148-24LTXI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C652148-24LTXI
CY7C652148-24LTXI
個.


製品仕様情報

  • USB スピード
    12 MBit/s
  • USB 規格
    USB 2.0 FS
  • アプリケーション
    Medical / Healthcare devices, Gaming systems, Networking
  • パッケージタイプ
    24-pin QFN
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    EZ-USB™ Serial Bridge Controller
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~5.5 V
  • 温度グレード
    Industrial
  • 製品の説明
    USB-SPI Single Channel Bridge Controller
  • 製品カテゴリ
    2.0 Peripheral Controllers

OPN
CY7C652148-24LTXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-24 (001-13937)
梱包サイズ 2450
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-24 (001-13937)
梱包サイズ 2450
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ