USB スピード12 MBit/s
-
USB 規格USB 2.0 FS
-
アプリケーションDIN rail power supplies, Home entertainment applications, Smart buildings
-
パッケージタイプ28-pin SSOP
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーEZ-USB™ Serial Bridge Controller
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.71 V~5.5 V
-
温度グレードIndustrial
-
製品の説明USB-UART LP Bridge Controller
-
製品カテゴリ2.0 Peripheral Controllers
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C65213A-28PVXIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SSOP-28 (51-85079) | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SSOP-28 (51-85079) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.