CY7C65211A-24LQXST
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C65211A-24LQXST

Automotive-grade USB serial single-channel (UART/I2C/SPI) bridge with CAPSENSE™, BCD and RS485 support in tape & reel packing

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C65211A-24LQXST
CY7C65211A-24LQXST


製品仕様情報

  • USB スピード
    12 MBit/s
  • USB 規格
    USB 2.0 FS
  • アプリケーション
    Automotive Infotainment system
  • パッケージタイプ
    24-pin QFN
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    EZ-USB™ Serial Bridge Controller
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~5.5 V
  • 温度グレード
    Automotive Grade-S
  • 製品の説明
    USB-Serial single-channel (UART/I2C/SPI) bridge with CAPSENSE™ and BCD
  • 製品カテゴリ
    2.0 Peripheral Controllers

OPN
CY7C65211A24LQXSTXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-24 (001-13937)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
US

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-24 (001-13937)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
US
A full speed USB to UART/I2C/SPI controller compliant BC1.2, integrating flash memory, voltage regulator and oscillator. It supports bus-powered and self-powered modes and can enable efficient system power management with suspend and remote wake-up signals.

特長

  • USB 2.0-complaint, full-speed (12 Mbps)
  • Single-channel configurable SPI I2C UART
  • CAPSENSE™
  • Ten general-purpose I/O (GPIO) pins
  • 512 byte flash memory
  • Configuration utility (Windows)
  • Driver support for VCOM and DLL
  • Integrated 48-MHz clock oscillator
  • Bus- & self-powered configurations
  • Operating voltage: 1.71 to 5.5 V
  • Operating temperature: –40 °C to 105 °C
  • 24-pin QFN, tape & reel

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ