CY7C64215-28PVXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C64215-28PVXIT

EZ-USB™ E3フルスピードUSBコントローラー、16Kフラッシュ、1K SRAM、28ピンSSOP搭載

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C64215-28PVXIT
CY7C64215-28PVXIT


製品仕様情報

  • USB スピード
    12 MBit/s
  • USB 規格
    USB 2.0 FS
  • アプリケーション
    High-performance cockpit controller, Barcode Scanners, POS Terminal
  • ソフトウェアツール
    PSoC™ Designer
  • パッケージタイプ
    28-pin SSOP
  • ファミリー
    EZ-USB™ E3
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.15 V~5.25 V
  • 温度グレード
    Industrial
  • 製品の説明
    Full-Speed USB Controller
  • 製品カテゴリ
    2.0 Peripheral Controllers

OPN
CY7C64215-28PVXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SSOP-28 (51-85079)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SSOP-28 (51-85079)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
CN
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ