これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CY7C63803-LQXC
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY7C63803-LQXC

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C63803-LQXC
CY7C63803-LQXC


製品仕様情報

  • USB スピード
    12 MBit/s
  • USB 規格
    USB 2.0 LS
  • アプリケーション
    Mouse, Wireless Dongle
  • ソフトウェアツール
    C-Compiler (CY366x)
  • パッケージタイプ
    24-pin QFN
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    EZ-USB™ E3
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    4 V~5.5 V
  • 製品の説明
    Low Speed USB Peripheral Controller
  • 製品カテゴリ
    2.0 Peripheral Controllers

OPN
CY7C63803-LQXC
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-24 (001-13937)
梱包サイズ 2450
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
CN,US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-24 (001-13937)
梱包サイズ 2450
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
CN,US

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ