これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CY7C53120E4-40AXI
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY7C53120E4-40AXI

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C53120E4-40AXI
CY7C53120E4-40AXI


製品仕様情報

  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    Y
  • ROM ((kByte))
    12
  • カテゴリー
    Neuron
  • クロック周波数 (最大)
    40 MHz
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • フラッシュ
    4 KByte
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    5 V~5 V
  • 動作電圧
    5 V
  • 温度 範囲
    -40 °C~85 °C

OPN
CY7C53120E4-40AXI
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-44 (51-85064)
梱包サイズ 320
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-44 (51-85064)
梱包サイズ 320
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
US

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ