NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
ROM ((kByte))10
-
カテゴリーNeuron
-
クロック周波数 (最大)10 MHz
-
ピークリフロー温度260 °C
-
フラッシュ2 KByte
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲5 V~5 V
-
動作電圧5 V
-
温度 範囲-40 °C~85 °C
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.