CY7C4142KV13-106FCXC
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C4142KV13-106FCXC

High-Performance QDR-IV Parallel Interface Memory with 1066 MHz Frequency and On-Die Termination for Commercial Applications

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C4142KV13-106FCXC
CY7C4142KV13-106FCXC


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2031
  • ECC
    Y
  • Frequency
    1066 MHz
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    Y
  • アーキテクチャ
    QDR-IV
  • インターフェース
    Parallel
  • データバス幅
    x 36
  • バンク スイッチング
    Y
  • バースト長 (Words)
    2
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    QDR-IV
  • メモリ容量
    144 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.26 V~1.34 V
  • 組織 (X x Y)
    4Mb x 36
  • 認定
    Commercial
  • 読み込みレイテンシ (サイクル)
    8

OPN
CY7C4142KV13-106FCXC
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FCBGA-361 (001-70319)
梱包サイズ 300
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2031
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FCBGA-361 (001-70319)
梱包サイズ 300
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2031
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
The CY7C4142KV13-106FCXC is a 144-Mbit QDR-IV XP SRAM organized as 4M × 36 with dual independent bidirectional DDR data ports (A/B) and an SDR control bus with DDR address signaling. It supports a 2-word burst and up to 1066 MHz clock (2132 MT/s RTR), uses eight internal banks, and integrates on-chip ECC, address parity, bus inversion, and on-die termination. Packaged in 361-ball FCBGA.

特長

  • 144-Mbit QDR-IV XP SRAM
  • Total RTR 2132 MT/s
  • Max operating frequency 1066 MHz
  • Dual independent bidir DDR ports
  • Single DDR addr bus, SDR control
  • Eight banks, 1 access/bank/cycle
  • Two-word burst for all accesses
  • On-die termination, programmable
  • ZQ self-cal output impedance
  • Bus inversion for addr/data buses
  • Address parity with PE# error flag
  • On-chip ECC, SER <0.01 FIT/Mb

利点

  • 2132 MT/s boosts random throughput
  • 1066 MHz enables low-latency ops
  • Concurrent reads/writes on 2 ports
  • Shared addr bus reduces routing
  • 8 banks sustain high transaction rate
  • 2-word burst improves data bandwidth
  • ODT eases signal integrity design
  • ZQ cal keeps stable I/O margins
  • Bus inversion cuts SSN and power
  • Parity flag speeds fault isolation
  • ECC reduces soft-error data faults
  • <0.01 FIT/Mb improves reliability

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ