ECCN
-
Frequency450 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)Y
-
アーキテクチャQDR-II+, ODT
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 18
-
バンク スイッチングN
-
バースト長 (Words)4
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーQDR-II+, ODT
-
メモリ容量144 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~1.9 V
-
組織 (X x Y)8Mb x 18
-
認定Commercial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)2.5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C2663KV18-450BZXC | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85195) | |
| 梱包サイズ | 525 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85195) |
| 梱包サイズ | 525 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- QDR II+ SRAM, 4-word burst
- 550 MHz clock, 1100 MHz DDR data
- Separate read/write data ports
- Supports concurrent transactions
- 2.5-cycle read latency (DOFF=1)
- 1-cycle read latency mode (DOFF=0)
- On-die termination for D/BWS/K
- Echo clocks (CQ/CQ) for capture
- QVLD pin indicates valid output data
- PLL locks with 20 µs stable clock
- PLL operates down to 120 MHz
- VDD 1.7–1.9 V; VDDQ 1.4 V–VDD
利点
- High bandwidth with fewer addresses
- Faster transfers at 1100 MHz DDR
- No bus turnarounds, lower latency
- Read+write same time boosts throughput
- Predictable 2.5-cycle read timing
- 1-cycle reads cut access delay
- ODT reduces external termination BOM
- CQ/CQ eases timing at high speed
- QVLD simplifies receive data capture
- PLL stabilizes data placement
- Runs PLL even at 120 MHz clocks
- Works with 1.4 V or 1.5 V I/O
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.