Frequency400 MHz
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーQDR-II+, ODT
-
メモリ容量72 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~1.9 V
-
組織 (X x Y)2Mb x 36
-
認定Commercial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C25652KV18-400BZXC | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85180) | |
| 梱包サイズ | 272 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85180) |
| 梱包サイズ | 272 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 550 MHz clock (1100 MHz DDR data)
- Separate read and write data ports
- Concurrent read/write transactions
- Four-word burst architecture
- 2.5-cycle read latency (DOFF HIGH)
- 1-cycle read latency mode (DOFF LOW)
- Two input clocks (K and K)
- Echo clocks CQ/CQ for data capture
- QVLD pin indicates valid read data
- On-die termination for D/BWS/K
- PLL runs down to 120 MHz
- Core VDD 1.7 V to 1.9 V
利点
- High bandwidth for fast DSP/ASIC
- No bus turn-around delays
- Read and write run in parallel
- Lower address bus frequency
- Deterministic 2.5-cycle reads
- 1-cycle reads for low latency
- Simpler DDR timing with K/K
- Easier high-speed data capture
- QVLD reduces timing margin effort
- ODT cuts external termination BOM
- PLL improves data placement margin
- 1.8 V core reduces power vs 2.5 V
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.