CY7C1665KV18-550BZXC
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1665KV18-550BZXC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1665KV18-550BZXC
CY7C1665KV18-550BZXC


製品仕様情報

  • ECC
    N
  • Frequency
    550 MHz
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    N
  • アーキテクチャ
    QDR-II+
  • インターフェース
    Parallel
  • データバス幅
    x 36
  • バンク スイッチング
    N
  • バースト長 (Words)
    4
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    QDR-II+
  • メモリ容量
    144 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~1.9 V
  • 組織 (X x Y)
    4Mb x 36
  • 認定
    Commercial
  • 読み込みレイテンシ (サイクル)
    2.5

OPN
CY7C1665KV18-550BZXC
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-165 (51-85195)
梱包サイズ 525
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-165 (51-85195)
梱包サイズ 525
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
CY7C1665KV18-550BZXC is a 144-Mbit (4 M × 36) QDR II+ synchronous pipelined SRAM with separate DDR read and write ports. It supports 550 MHz clock operation (1100 MHz data transfer) with four-word burst and 2.5-cycle read latency (DOFF high), or QDR I mode with 1-cycle latency (DOFF low). It uses 1.8 V core with 1.4 V to VDDQ I/O, echo clocks (CQ/CQ) and QVLD for data capture, plus IEEE 1149.1 JTAG.

特長

  • 550 MHz clock, DDR at 1100 MHz
  • Four-word burst (sequential)
  • Separate read and write data ports
  • Concurrent read/write transactions
  • Read latency 2.5 cycles (DOFF=H)
  • QDR I mode, 1-cycle latency (DOFF=L)
  • Two input clocks K/K for DDR timing
  • Echo clocks CQ/CQ for data capture
  • QVLD data-valid, 0.5-cycle early
  • Programmable output impedance via RQ
  • On-chip PLL locks after 20 µs
  • IEEE 1149.1 JTAG boundary scan

利点

  • High bandwidth for fast packets
  • Lower addr bus frequency
  • No I/O bus turnaround delays
  • Read/write same time, less stalls
  • Predictable 2.5-cycle reads
  • Switch to 1-cycle for low latency
  • Easier timing closure at high speed
  • Simpler data capture, less skew
  • Clean valid window for receivers
  • Better signal integrity, fewer SI fixes
  • Accurate data placement after power-up
  • Faster board debug and test access

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ