ECCN
-
Frequency550 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)N
-
アーキテクチャQDR-II+
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 18
-
バンク スイッチングN
-
バースト長 (Words)4
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーQDR-II+
-
メモリ容量144 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~1.9 V
-
組織 (X x Y)8Mb x 18
-
認定Commercial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)2.5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1663KV18-550BZXC | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85195) | |
| 梱包サイズ | 210 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85195) |
| 梱包サイズ | 210 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 550 MHz clock, DDR at 1100 MHz
- Four-word burst (sequential)
- Separate read and write data ports
- Concurrent read/write transactions
- Read latency 2.5 cycles (DOFF=H)
- QDR I mode, 1-cycle latency (DOFF=L)
- Two input clocks K/K for DDR timing
- Echo clocks CQ/CQ for data capture
- QVLD data-valid, 0.5-cycle early
- Programmable output impedance via RQ
- On-chip PLL locks after 20 µs
- IEEE 1149.1 JTAG boundary scan
利点
- High bandwidth for fast packets
- Lower addr bus frequency
- No I/O bus turnaround delays
- Read/write same time, less stalls
- Predictable 2.5-cycle reads
- Switch to 1-cycle for low latency
- Easier timing closure at high speed
- Simpler data capture, less skew
- Clean valid window for receivers
- Better signal integrity, fewer SI fixes
- Accurate data placement after power-up
- Faster board debug and test access
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.