ECCN
-
Frequency250 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)N
-
アーキテクチャQDR-II
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 36
-
バンク スイッチングN
-
バースト長 (Words)4
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーQDR-II
-
メモリ容量144 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~1.9 V
-
組織 (X x Y)4Mb x 36
-
認定Commercial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)1.5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1615KV18-250BZXC | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85195) | |
| 梱包サイズ | 210 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85195) |
| 梱包サイズ | 210 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Dual R/W ports, no bus turnaround
- 333 MHz clock, DDR data at 666 MHz
- Four-word burst per address
- 1.5-cycle read latency (DOFF=H)
- 1-cycle read latency (DOFF=L)
- Single clock mode (tie C/C HIGH)
- Echo clocks CQ/CQ for data capture
- PLL locks after 20 us stable clock
- ZQ+RQ programmable output impedance
- Byte write via BWS[x:0]
- 1.7-1.9 V core; 1.4 V-VDDQ I/O
- IEEE 1149.1 JTAG test access port
利点
- Eliminates bus turnaround delays
- High bandwidth with 333 MHz clocks
- Lower address rate, fewer addr pins
- Predictable pipeline read timing
- Optional lower latency QDR I mode
- Simplifies clocking, less skew risk
- Echo clocks ease high-speed capture
- Fast PLL lock speeds system bring-up
- Impedance match improves signal SI
- Byte writes avoid read-modify-write
- Supports 1.5 V or 1.8 V I/O rails
- Boundary scan speeds PCB test
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.