Frequency550 MHz
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーQDR-II+
-
メモリ容量72 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~1.9 V
-
組織 (X x Y)2M x 36
-
認定Commercial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1565KV18-550BZXC | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85180) | |
| 梱包サイズ | 272 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85180) |
| 梱包サイズ | 272 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- QDR II+ four-word burst
- Separate read/write data ports
- DDR I/O on read and write ports
- 2.5-cycle read latency (DOFF=H)
- 1-cycle read latency (DOFF=L)
- 550 MHz maximum clock
- Data valid 0.45 ns from clock edge
- Echo clocks CQ/CQ for capture
- QVLD asserts 0.5 cycle before data
- Programmable output impedance (RQ)
- On-chip PLL operates down to 120 MHz
- IEEE 1149.1 JTAG boundary scan
利点
- No bus turnaround, less contention
- DDR at 550 MHz boosts bandwidth
- 4-word burst cuts addr bus rate
- Selectable latency eases timing
- 1-cycle mode reduces read delay
- 0.45 ns valid supports tight timing
- CQ/CQ simplifies data capture
- QVLD eases strobe and timing align
- RQ matching improves signal integrity
- PLL improves data placement accuracy
- Depth expansion without wait states
- JTAG speeds board test and debug
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.