CY7C1565KV18-400BZXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1565KV18-400BZXI

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1565KV18-400BZXI
CY7C1565KV18-400BZXI


製品仕様情報

  • Frequency
    400 MHz
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    QDR-II+
  • メモリ容量
    72 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~1.9 V
  • 組織 (X x Y)
    2M x 36
  • 認定
    Industrial

OPN
CY7C1565KV18-400BZXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-165 (51-85180)
梱包サイズ 272
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-165 (51-85180)
梱包サイズ 272
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
CY7C1565KV18-400BZXI is a 72-Mbit (2M × 36) QDR II+ synchronous pipelined SRAM with independent read and write DDR ports for concurrent transactions. It supports four-word burst operation and 2.5-cycle read latency (1-cycle with DOFF low), with maximum clock frequency 400 MHz. Runs from 1.7–1.9 V core and 1.4 V to VDDQ I/O, with echo clocks (CQ/CQ) and QVLD data-valid output, in 165-ball FBGA Pb-free industrial grade.

特長

  • QDR II+ four-word burst
  • Separate read/write data ports
  • DDR I/O on read and write ports
  • 2.5-cycle read latency (DOFF=H)
  • 1-cycle read latency (DOFF=L)
  • 550 MHz maximum clock
  • Data valid 0.45 ns from clock edge
  • Echo clocks CQ/CQ for capture
  • QVLD asserts 0.5 cycle before data
  • Programmable output impedance (RQ)
  • On-chip PLL operates down to 120 MHz
  • IEEE 1149.1 JTAG boundary scan

利点

  • No bus turnaround, less contention
  • DDR at 550 MHz boosts bandwidth
  • 4-word burst cuts addr bus rate
  • Selectable latency eases timing
  • 1-cycle mode reduces read delay
  • 0.45 ns valid supports tight timing
  • CQ/CQ simplifies data capture
  • QVLD eases strobe and timing align
  • RQ matching improves signal integrity
  • PLL improves data placement accuracy
  • Depth expansion without wait states
  • JTAG speeds board test and debug

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ