Frequency450 MHz
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーQDR-II+
-
メモリ容量72 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~1.9 V
-
組織 (X x Y)4M x 18
-
認定Commercial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C15632KV18-450BZXC | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85180) | |
| 梱包サイズ | 680 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85180) |
| 梱包サイズ | 680 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- QDR II+ SRAM, 72 Mbit
- Separate read/write data ports
- Concurrent read and write access
- 500 MHz clock operation
- DDR I/O, 1000 MHz data transfer
- Four-word burst architecture
- 2.5-cycle read latency (DOFF=H)
- Echo clocks CQ/CQ for capture
- QVLD pin indicates valid data
- IEEE 1149.1 JTAG boundary scan
利点
- 72 Mbit fits large buffers
- No bus turnaround, higher BW
- Parallel R/W cuts contention
- 500 MHz supports high throughput
- DDR doubles data rate per clock
- Burst lowers address bus toggling
- Predictable latency simplifies timing
- CQ/CQ eases high-speed capture
- QVLD reduces read data errors
- JTAG speeds board test/debug
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.