CY7C1515KV18-250BZXC
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1515KV18-250BZXC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1515KV18-250BZXC
CY7C1515KV18-250BZXC


製品仕様情報

  • Frequency
    250 MHz
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    QDR-II
  • メモリ容量
    72 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~1.9 V
  • 組織 (X x Y)
    2M x 36
  • 認定
    Commercial

OPN
CY7C1515KV18-250BZXC
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-165 (51-85180)
梱包サイズ 272
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-165 (51-85180)
梱包サイズ 272
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
CY7C1515KV18-250BZXC is a 72-Mbit (2M × 36) QDR II synchronous pipelined SRAM with separate read and write data ports for concurrent transactions and no bus turnarounds. It supports four-word burst operation and runs up to 250 MHz clock with DDR transfers. Core VDD is 1.7 V to 1.9 V and VDDQ is 1.4 V to VDD. Available as a 165-ball FBGA Pb-free device for 0 to 70°C commercial operation.

特長

  • Separate read/write data ports
  • 333 MHz clock, 666 MHz DDR data
  • Four-word burst per access
  • 1.5-cycle read latency (DOFF=H)
  • 1-cycle read latency (DOFF=L)
  • K/K and C/C differential clocks
  • Echo clocks CQ/CQ for capture
  • Multiplexed address for both ports
  • Byte write via BWS inputs
  • Programmable output impedance (ZQ)
  • PLL operates 120 MHz to fMAX
  • VDD 1.7–1.9 V, VDDQ 1.4–VDD

利点

  • No bus turnaround, less contention
  • Higher bandwidth at 333 MHz
  • Fewer address toggles, lower EMI
  • Predictable latency for pipelines
  • QDR I compatible timing option
  • Improved DDR timing margins
  • Simplifies high-speed data capture
  • Fewer pins, simpler PCB routing
  • Enables read-modify-write updates
  • Better signal integrity matching
  • Accurate data placement vs skew
  • Supports 1.8 V core, 1.5 V I/O

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ