CY7C1480BV33-167BZXC
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1480BV33-167BZXC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1480BV33-167BZXC
CY7C1480BV33-167BZXC


製品仕様情報

  • ECC
    N
  • Frequency
    167 MHz
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    N
  • アーキテクチャ
    Standard Sync, Pipeline SCD
  • インターフェース
    Parallel
  • データバス幅
    x 36
  • バンク スイッチング
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    Standard Sync
  • メモリ容量
    72 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.14 V~3.63 V
  • 組織 (X x Y)
    2Mb x 36
  • 認定
    Commercial
  • 読み込みレイテンシ (サイクル)
    1

OPN
CY7C1480BV33-167BZXC
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-165 (51-85165)
梱包サイズ 210
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-165 (51-85165)
梱包サイズ 210
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
US
CY7C1480BV33-167BZXC is a 72-Mbit (2M × 36) pipelined synchronous SRAM with registered inputs/outputs for burst operation up to 167 MHz. It uses a 3.3 V core supply with 2.5 V/3.3 V JEDEC JESD8-5 compatible I/O, supports 3-1-1-1 read bursts via a 2-bit wraparound counter (linear or interleaved), and provides byte write and global write control plus ZZ sleep mode and IEEE 1149.1 JTAG boundary scan.

特長

  • Bus operation up to 250 MHz
  • 3.0 ns max clock-to-output tCO
  • Registered I/O for pipelining
  • High-performance 3-1-1-1 access
  • 2-bit wraparound burst counter
  • Linear or interleaved burst (MODE)
  • ADSP/ADSC address strobes
  • ADV increments burst address
  • Byte write via BWE and BWX
  • Global write (GW) all bytes
  • Asynchronous OE tri-state control
  • ZZ sleep mode with data retention

利点

  • 250 MHz supports high throughput
  • 3.0 ns tCO lowers read latency
  • Pipelining boosts system clock rate
  • 3-1-1-1 speeds burst transfers
  • On-chip counter cuts external logic
  • Burst modes fit CPU bus types
  • ADSP/ADSC simplifies bus interfacing
  • ADV enables fast sequential fetches
  • Byte write reduces write bandwidth
  • Global write speeds full updates
  • Tri-state eases bus sharing
  • Sleep mode reduces idle power

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ