CY7C1471BV25-133AXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1471BV25-133AXI

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1471BV25-133AXI
CY7C1471BV25-133AXI


製品仕様情報

  • ECC
    N
  • Frequency
    133 MHz
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    N
  • アーキテクチャ
    NoBL, Flow-through
  • インターフェース
    Parallel
  • データバス幅
    x 36
  • バンク スイッチング
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    NoBL
  • メモリ容量
    72 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.38 V~2.63 V
  • 組織 (X x Y)
    2Mb x 36
  • 認定
    Industrial

OPN
CY7C1471BV25-133AXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85050)
梱包サイズ 144
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85050)
梱包サイズ 144
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
US
CY7C1471BV25-133AXI is a 72-Mbit (2 M × 36) synchronous flow-through burst SRAM with No Bus Latency (NoBL) architecture for true back-to-back reads and writes with no wait states. It supports 133 MHz operation with 6.5 ns clock-to-data valid and registered inputs. Features include byte write, linear or interleaved 4-beat bursts, three chip enables plus OE for depth expansion, and ZZ sleep mode with data retention.

特長

  • NoBL eliminates dead bus cycles
  • Up to 133 MHz synchronous bus
  • 6.5 ns CLK-to-data valid (tCDV)
  • Data transfers every clock cycle
  • Registered synchronous inputs
  • Byte write via BWX and WE
  • Linear or interleaved burst order
  • Three chip enables (CE1-CE3)
  • Asynchronous output enable (OE)
  • Clock enable (CEN) suspends ops
  • ZZ mode automatic power-down
  • VDD 2.375–2.625 V operation

利点

  • Enables true back-to-back R/W
  • High throughput at 133 MHz
  • 6.5 ns access cuts latency
  • Maximizes bandwidth per clock
  • Eases timing with input regs
  • Cuts write traffic with bytes
  • Efficient cacheline burst reads
  • Simplifies depth/bank expansion
  • Quickly tri-states shared buses
  • Stall cycles without extra logic
  • Lower idle power via ZZ or CE
  • 2.5 V core eases power design

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ