CY7C1470V33-167BZI
Active and preferred

CY7C1470V33-167BZI

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1470V33-167BZI
CY7C1470V33-167BZI


製品仕様情報

  • ECC
    N
  • Frequency
    167 MHz
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    N
  • アーキテクチャ
    NoBL, Pipeline
  • インターフェース
    Parallel
  • データバス幅
    x 36
  • バンク スイッチング
    N
  • ピークリフロー温度
    220 °C
  • ファミリー
    NoBL
  • メモリ容量
    72 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Pb
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.14 V~3.63 V
  • 組織 (X x Y)
    2Mb x 36
  • 認定
    Industrial
  • 読み込みレイテンシ (サイクル)
    1

OPN
CY7C1470V33-167BZI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-165 (51-85165)
梱包サイズ 210
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-165 (51-85165)
梱包サイズ 210
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
US
CY7C1470V33-167BZI is a 72-Mbit (2M × 36) synchronous pipelined burst SRAM with No Bus Latency (NoBL) architecture for back-to-back read/write operation with zero wait states. It supports 167 MHz bus operation with registered inputs/outputs and an on-chip burst counter (up to four accesses per address) with linear or interleaved order. It uses a 3.3 V core supply with 3.3 V/2.5 V I/O and is offered in a 165-ball FBGA industrial package.

特長

  • 72-Mbit sync pipelined burst SRAM
  • NoBL logic for zero bus latency
  • 200 MHz bus ops, zero wait states
  • Fully registered inputs and outputs
  • 3.0 ns clock-to-output (tCO)
  • On-chip burst counter, 4-beat burst
  • Linear or interleaved burst order
  • Byte write via BW[x] byte selects
  • Single 3.3 V VDD supply (3.135-3.6 V)
  • 3.3 V or 2.5 V VDDQ I/O supply
  • ZZ sleep mode; 2tCYC entry/exit
  • IEEE 1149.1 JTAG boundary scan

利点

  • Zero-latency boosts throughput
  • 200 MHz supports fast datapaths
  • Registered I/O eases timing closure
  • 3.0 ns tCO cuts read data latency
  • 4-beat bursts reduce addr overhead
  • Selectable burst supports controllers
  • Byte writes speed RMW operations
  • Single 3.3 V core simplifies power
  • 2.5/3.3 V I/O fits mixed-voltage
  • ZZ mode cuts standby power (120 mA)
  • 2tCYC wake-up enables fast resume
  • JTAG scan simplifies board test

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ