ECCN
-
Frequency167 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)N
-
アーキテクチャNoBL, Pipeline
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 36
-
バンク スイッチングN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーNoBL
-
メモリ容量72 MBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3.14 V~3.63 V
-
組織 (X x Y)2Mb x 36
-
認定Industrial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)1
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1470V33-167AXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) | |
| 梱包サイズ | 360 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) |
| 梱包サイズ | 360 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 72-Mbit sync pipelined burst SRAM
- NoBL logic for zero bus latency
- 200 MHz bus ops, zero wait states
- Fully registered inputs and outputs
- 3.0 ns clock-to-output (tCO)
- On-chip burst counter, 4-beat burst
- Linear or interleaved burst order
- Byte write via BW[x] byte selects
- Single 3.3 V VDD supply (3.135-3.6 V)
- 3.3 V or 2.5 V VDDQ I/O supply
- ZZ sleep mode; 2tCYC entry/exit
- IEEE 1149.1 JTAG boundary scan
利点
- Zero-latency boosts throughput
- 200 MHz supports fast datapaths
- Registered I/O eases timing closure
- 3.0 ns tCO cuts read data latency
- 4-beat bursts reduce addr overhead
- Selectable burst supports controllers
- Byte writes speed RMW operations
- Single 3.3 V core simplifies power
- 2.5/3.3 V I/O fits mixed-voltage
- ZZ mode cuts standby power (120 mA)
- 2tCYC wake-up enables fast resume
- JTAG scan simplifies board test
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.