CY7C1460KV33-200AXC
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1460KV33-200AXC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1460KV33-200AXC
CY7C1460KV33-200AXC


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2031
  • ECC
    N
  • Frequency
    200 MHz
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    N
  • アーキテクチャ
    NoBL, Pipeline
  • インターフェース
    Parallel
  • データバス幅
    x 36
  • バンク スイッチング
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    NoBL
  • メモリ容量
    36 MBit
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.14 V~3.63 V
  • 組織 (X x Y)
    1Mb x 36
  • 認定
    Commercial
  • 読み込みレイテンシ (サイクル)
    1

OPN
CY7C1460KV33-200AXC
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85050)
梱包サイズ 144
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2031
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85050)
梱包サイズ 144
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2031
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
CY7C1460KV33-200AXC is a 36-Mbit (1M × 36) synchronous pipelined burst SRAM using No Bus Latency (NoBL) architecture for true back-to-back read/write transfers with zero wait states. It runs from a 3.3 V core supply with 3.3 V/2.5 V I/O and supports up to 200 MHz operation. Fully registered I/O, byte writes, linear or interleaved bursts, ZZ sleep mode, and IEEE 1149.1 JTAG boundary scan are included.

特長

  • 36-Mbit sync pipelined SRAM
  • NoBL logic, zero wait-state bursts
  • Supports 250-MHz bus operation
  • Clock-to-output tCO max 2.5 ns
  • Fully registered I/O on rising clock
  • On-chip burst counter, up to 4 beats
  • Linear or interleaved burst sequence
  • Byte write with BW[x] byte selects
  • Self-timed synchronous write
  • CEN clock enable suspends operation
  • ZZ sleep mode with data retention
  • IEEE 1149.1 JTAG boundary scan

利点

  • Zero wait states boost throughput
  • 250 MHz supports fast datapaths
  • 2.5 ns tCO reduces read latency
  • Registered I/O eases timing closure
  • 4-beat bursts cut address toggling
  • Burst mode fits cacheline transfers
  • Byte writes simplify RMW updates
  • Self-timed writes simplify control
  • CEN enables quick pause/resume
  • ZZ sleep lowers standby power
  • Data retained in sleep protects data
  • JTAG scan speeds board test

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ