Currently planned availability until at least2031
-
ECCN
-
Frequency250 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)N
-
アーキテクチャNoBL, Pipeline
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 36
-
バンク スイッチングN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーNoBL
-
メモリ容量36 MBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲2.38 V~2.63 V
-
組織 (X x Y)1Mb x 36
-
認定Commercial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)1
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1460KV25-250AXC | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) | |
| 梱包サイズ | 360 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2031 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) |
| 梱包サイズ | 360 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2031 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 36-Mbit pipelined burst SRAM
- NoBL architecture, zero wait states
- 250 MHz bus operation supported
- tCO max 2.5 ns (250 MHz grade)
- Fully registered inputs and outputs
- Linear or interleaved burst order
- On-chip burst counter, 4-beat burst
- Byte write enables (BWx) supported
- Clock enable (CEN) stalls clock
- ZZ sleep mode, IDDZZ max 75 mA
- On-chip ECC corrects single-bit
- IEEE 1149.1 JTAG boundary scan
利点
- High throughput per clock cycle
- No wait states cuts access latency
- 250 MHz supports fast datapaths
- 2.5 ns tCO eases timing closure
- Registered I/O simplifies interface
- Burst modes match CPU/FPGA needs
- 4-beat burst reduces addr toggling
- Byte writes simplify RMW updates
- CEN enables easy bus throttling
- Sleep mode reduces standby power
- ECC improves data reliability
- JTAG speeds board test/debug
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.