CY7C1441KV33-133AXC
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1441KV33-133AXC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1441KV33-133AXC
CY7C1441KV33-133AXC


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2031
  • ECC
    N
  • Frequency
    133 MHz
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    N
  • アーキテクチャ
    Standard Sync, Flow-through
  • インターフェース
    Parallel
  • データバス幅
    x 36
  • バンク スイッチング
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    Standard Sync
  • メモリ容量
    36 MBit
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.14 V~3.63 V
  • 組織 (X x Y)
    1Mb x 36
  • 認定
    Commercial
  • 読み込みレイテンシ (サイクル)
    1

OPN
CY7C1441KV33-133AXC
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85050)
梱包サイズ 144
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2031
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85050)
梱包サイズ 144
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2031
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
CY7C1441KV33-133AXC is a 36-Mbit (1M × 36) synchronous flow-through SRAM with on-chip ECC for high-speed processor interfaces. It supports 133 MHz bus operation with 6.5 ns clock-to-data access and 2-1-1-1 burst reads using a user-selectable interleaved or linear burst counter. It runs from 3.135 V to 3.6 V core, with 2.5 V or 3.3 V I/O supply options, in a 100-pin TQFP package (Pb-free).

特長

  • 133 MHz synchronous bus
  • 6.5 ns clock-to-output
  • 3.0 ns OE to output valid
  • 1.5 ns setup to CLK rise
  • 3.3 V core (VDD 3.135-3.6 V)
  • 2.5 V or 3.3 V I/O supply
  • Common I/O: 1M×36 or 2M×18
  • Flow-through synchronous SRAM
  • 2-bit burst counter auto-increment
  • Interleaved or linear burst modes
  • IEEE 1149.1 JTAG boundary scan
  • On-chip ECC for SER reduction

利点

  • 133 MHz supports fast CPU buses
  • 6.5 ns cuts read data latency
  • 3.0 ns OE enables fast bus turn
  • 1.5 ns setup eases timing closure
  • 3.3 V core fits common power rails
  • 2.5/3.3 V I/O reduces level shift
  • Common I/O simplifies bus routing
  • Flow-through gives low-latency reads
  • Burst counter reduces glue logic
  • Burst modes match cache-line reads
  • JTAG boundary scan speeds test
  • ECC lowers soft-error field risk
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ