Currently planned availability until at least2031
-
ECCN
-
Frequency133 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)N
-
アーキテクチャStandard Sync, Flow-through
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 18
-
バンク スイッチングN
-
バースト長 (Words)4
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーStandard Sync
-
メモリ容量18 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲3.135 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)1Mb x 18
-
認定Commercial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)1
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1383KV33-133AXC | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) | |
| 梱包サイズ | 144 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2031 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) |
| 梱包サイズ | 144 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2031 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 18-Mbit sync flow-through SRAM
- Common I/O: 512K×36 or 1M×18
- 133 MHz bus operation
- 6.5 ns max clock-to-data (tCDV)
- 2-1-1-1 burst access rate
- 2-bit wraparound burst counter
- Linear or interleaved burst (MODE)
- Burst start via ADSP or ADSC
- ADV controls burst address advance
- Byte write via BWE and BWx
- Global write (GW) overrides bytes
- ZZ sleep mode, 2-cycle entry/exit
利点
- Fast SRAM cuts read latency
- 18-Mbit suits cache/buffer needs
- 133 MHz supports fast processors
- 6.5 ns improves timing margin
- Bursts raise throughput per clock
- Counter reduces address logic
- Burst mode matches CPU burst types
- ADSP/ADSC eases CPU+cache hookup
- ADV enables simple burst throttling
- Byte writes cut write traffic
- GW speeds full-word updates
- ZZ sleep reduces idle power draw
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.