Currently planned availability until at least2031
-
ECCN
-
Frequency100 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)N
-
アーキテクチャNoBL, Flow-through
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 36
-
バンク スイッチングN
-
バースト長 (Words)4
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーNoBL
-
メモリ容量18 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3.135 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)512Kb x 36
-
認定Industrial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)1
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1371KV33-100AXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) | |
| 梱包サイズ | 144 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2031 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) |
| 梱包サイズ | 144 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2031 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- NoBL architecture, no dead cycles
- Up to 133 MHz, zero wait states
- 6.5 ns clock-to-output (133 MHz)
- Data on every clock cycle
- Burst: linear or interleaved
- Byte write via BWx + WE
- Registered synchronous inputs
- Self-timed synchronous writes
- Asynchronous OE output control
- 3 chip enables (CE1/CE2/CE3)
- Sleep mode via ZZ; 2tCYC entry/exit
- On-chip ECC lowers soft errors
利点
- Seamless read/write switching
- High throughput at 133 MHz bus
- Faster access for tight timing
- Predictable per-cycle transfers
- Efficient burst data streaming
- Update bytes without full writes
- Simplifies synchronous timing
- Reliable writes at high speed
- Easy bus tri-state control
- Simple bank selection/expansion
- Cut standby power in sleep
- Better data integrity in radiation
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.