Currently planned availability until at least2033
-
Frequency167 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)N
-
アーキテクチャNoBL, Pipeline
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 36
-
バンク スイッチングN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーSynchronous SRAM with ECC
-
メモリ容量18 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-55 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲3.135 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)512Kb x 36
-
認定Military
-
読み込みレイテンシ (サイクル)2
| 推奨 | |
|
OPN
|
CY7C1370KVE33-167AXM |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) |
| 梱包サイズ | 720 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) |
| 梱包サイズ | 720 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 18 Mbitの密度
- 512 K x 36 構成
- バス遅延なし (NoBLロジック)
- 3.4 nsアクセス速度
- オンチップエラー訂正コード (ECC)
- 100ピンTQFPパッケージ
- -55〜125 °Cのミリタリー温度範囲
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.