Frequency333 MHz
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度220 °C
-
ファミリーQDR-II
-
メモリ容量18 MBit
-
リードボール仕上げSn/Pb
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~1.9 V
-
組織 (X x Y)1M x 18
-
認定Commercial
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.