これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CY7C1071DV33-12BAXI
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1071DV33-12BAXI

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1071DV33-12BAXI
CY7C1071DV33-12BAXI


製品仕様情報

  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FAST SRAM
  • メモリ容量
    32 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    3 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    3 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    2M x 16
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    12 ns

OPN
CY7C1071DV33-12BAXI
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-48 (51-85191)
梱包サイズ 420
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-48 (51-85191)
梱包サイズ 420
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
US

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ