CY7C1069GN30-10ZSXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1069GN30-10ZSXI

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1069GN30-10ZSXI
CY7C1069GN30-10ZSXI


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FAST SRAM
  • メモリ容量
    16 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    2M x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    10 ns

OPN
CY7C1069GN30-10ZSXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-54 (51-85160)
梱包サイズ 540
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-54 (51-85160)
梱包サイズ 540
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
CY7C1069GN30-10ZSXI is a 16-Mbit (2M × 8) fast asynchronous CMOS SRAM with 10 ns max access time. It uses CE1/CE2, OE, and WE controls and places I/Os in high-impedance when deselected, with automatic power-down. The device operates from 2.2 V to 3.6 V over -40°C to 85°C (industrial) and supports 1.0 V data retention. Supply current is 90 mA typ, 110 mA max at fMAX. Pb-free 54-pin TSOP II.

特長

  • 16-Mbit (2M × 8) SRAM
  • 10 ns address access (tAA)
  • 10 ns read cycle time (tRC)
  • 10 ns write cycle time (tWC)
  • 5 ns OE to data valid (tDOE)
  • 2.2 V to 3.6 V VCC operation
  • 90 mA typ ICC at 100 MHz
  • Automatic power-down deselect
  • High-Z outputs when deselected
  • TTL-compatible inputs and outputs
  • 1.0 V data retention (VDR)
  • 21-bit addr (A0–A20), 8-bit I/O

利点

  • 10 ns access supports fast reads
  • 10 ns cycles raise data throughput
  • 5 ns OE access cuts read latency
  • 2.2–3.6 V fits 3.3 V rails
  • 90 mA typ helps power budgeting
  • Auto power-down reduces idle power
  • High-Z enables shared bus systems
  • TTL I/O eases logic interfacing
  • 1.0 V retention preserves contents
  • Retention mode lowers backup power
  • 21-bit address maps 2M locations
  • 8-bit I/O matches byte-wide MCUs

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ