CY7C1061GE30-10BVXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1061GE30-10BVXIT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1061GE30-10BVXIT
CY7C1061GE30-10BVXIT


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FAST SRAM
  • メモリ容量
    16 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    1M x 16
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    10 ns

OPN
CY7C1061GE30-10BVXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
CY7C1061GE30-10BVXIT is a 16-Mbit (1M × 16) fast asynchronous SRAM with embedded ECC and an ERR output that flags single-bit error correction on reads. This 10 ns device operates from 2.2 V to 3.6 V over −40°C to 85°C and is offered in a Pb-free 48-ball VFBGA (tape-and-reel). It supports byte writes via BHE/BLE, tri-states I/Os when deselected, and has dual chip-enable inputs for system selects.

特長

  • 16-Mbit (1M x 16) async SRAM
  • Embedded ECC single-bit correction
  • ERR output flags corrected 1-bit
  • tAA access time 10 ns/15 ns
  • 16-bit I/O with BLE/BHE byte writes
  • Single or dual chip-enable inputs
  • Auto CE power-down (ISB1/ISB2)
  • ICC typ 90 mA at 100 MHz
  • 1.0 V data retention mode
  • TTL-compatible I/O levels
  • Ambient temp -40°C to +85°C
  • ESD > 2001 V (MIL-STD-883)

利点

  • ECC improves SRAM data integrity
  • ERR pin simplifies error monitoring
  • 10 ns access supports fast reads
  • Byte writes reduce write bandwidth
  • CE options ease system integration
  • Auto power-down cuts standby draw
  • 1.0 V retention lowers backup power
  • TTL levels ease bus interfacing
  • -40°C to +85°C boosts reliability
  • High ESD improves handling margin
  • Lower active current reduces heat
  • Async SRAM simplifies controller logic

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ