CY7C1061GE18-15BV1XI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1061GE18-15BV1XI

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1061GE18-15BV1XI
CY7C1061GE18-15BV1XI


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FAST SRAM
  • メモリ容量
    16 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    1.65 V~2.2 V
  • 動作電圧 範囲
    1.65 V~2.2 V
  • 組織 (X x Y)
    1M x 16
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    15 ns

OPN
CY7C1061GE18-15BV1XI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 2400
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 2400
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
CY7C1061GE18-15BV1XI is a 16-Mbit (1M × 16) fast asynchronous CMOS SRAM with embedded ECC for single-bit error correction and an ERR output to flag correction events. This 1.65 V to 2.2 V industrial-grade device (-40°C to 85°C) provides 15 ns access time. It supports byte writes via BLE/BHE and automatic CE power-down (ISB2 20 mA typ, 30 mA max). Available in a 48-ball Pb-free VFBGA package.

特長

  • 16-Mbit (1M x 16) async SRAM
  • Embedded ECC single-bit correction
  • ERR output flags corrected 1-bit
  • tAA access time 10 ns/15 ns
  • 16-bit I/O with BLE/BHE byte writes
  • Single or dual chip-enable inputs
  • Auto CE power-down (ISB1/ISB2)
  • ICC typ 90 mA at 100 MHz
  • 1.0 V data retention mode
  • TTL-compatible I/O levels
  • Ambient temp -40°C to +85°C
  • ESD > 2001 V (MIL-STD-883)

利点

  • ECC improves SRAM data integrity
  • ERR pin simplifies error monitoring
  • 10 ns access supports fast reads
  • Byte writes reduce write bandwidth
  • CE options ease system integration
  • Auto power-down cuts standby draw
  • 1.0 V retention lowers backup power
  • TTL levels ease bus interfacing
  • -40°C to +85°C boosts reliability
  • High ESD improves handling margin
  • Lower active current reduces heat
  • Async SRAM simplifies controller logic

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ