CY7C1061G30-10BVJXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1061G30-10BVJXI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1061G30-10BVJXI
CY7C1061G30-10BVJXI
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FAST SRAM
  • メモリ容量
    16 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    1M x 16
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    10 ns

OPN
CY7C1061G30-10BVJXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 480
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 480
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
CY7C1061G30-10BVJXI is a 16-Mbit (1M x 16) asynchronous CMOS SRAM with embedded ECC for single-bit error correction. This industrial-grade device operates from 2.2 V to 3.6 V over -40 to 85°C and supports 10 ns access. It is offered in a 48-ball VFBGA with dual chip enables and A19 at ball G2, plus BLE/BHE byte writes and automatic CE power-down standby (ISB2 30 mA max) for TTL/CMOS systems.

特長

  • 16-Mbit (1M x 16) async SRAM
  • Embedded ECC single-bit correction
  • ERR output flags corrected 1-bit
  • tAA access time 10 ns/15 ns
  • 16-bit I/O with BLE/BHE byte writes
  • Single or dual chip-enable inputs
  • Auto CE power-down (ISB1/ISB2)
  • ICC typ 90 mA at 100 MHz
  • 1.0 V data retention mode
  • TTL-compatible I/O levels
  • Ambient temp -40°C to +85°C
  • ESD > 2001 V (MIL-STD-883)

利点

  • ECC improves SRAM data integrity
  • ERR pin simplifies error monitoring
  • 10 ns access supports fast reads
  • Byte writes reduce write bandwidth
  • CE options ease system integration
  • Auto power-down cuts standby draw
  • 1.0 V retention lowers backup power
  • TTL levels ease bus interfacing
  • -40°C to +85°C boosts reliability
  • High ESD improves handling margin
  • Lower active current reduces heat
  • Async SRAM simplifies controller logic

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ