Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFAST SRAM
-
メモリ容量16 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲4.5 V~5.5 V
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)1M x 16
-
認定Industrial
-
速度10 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1061G-10BVXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) | |
| 梱包サイズ | 4800 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) |
| 梱包サイズ | 4800 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 16-Mbit (1M x 16) async SRAM
- Embedded ECC single-bit correction
- ERR output flags corrected 1-bit
- tAA access time 10 ns/15 ns
- 16-bit I/O with BLE/BHE byte writes
- Single or dual chip-enable inputs
- Auto CE power-down (ISB1/ISB2)
- ICC typ 90 mA at 100 MHz
- 1.0 V data retention mode
- TTL-compatible I/O levels
- Ambient temp -40°C to +85°C
- ESD > 2001 V (MIL-STD-883)
利点
- ECC improves SRAM data integrity
- ERR pin simplifies error monitoring
- 10 ns access supports fast reads
- Byte writes reduce write bandwidth
- CE options ease system integration
- Auto power-down cuts standby draw
- 1.0 V retention lowers backup power
- TTL levels ease bus interfacing
- -40°C to +85°C boosts reliability
- High ESD improves handling margin
- Lower active current reduces heat
- Async SRAM simplifies controller logic
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.