Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFAST SRAM
-
メモリ容量8 MBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)1M x 8
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1059H30-10ZSXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) | |
| 梱包サイズ | 675 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 07/2022 | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 675 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 07/2022 |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 8-Mbit SRAM (1M words x 8)
- Embedded ECC, single-bit correct
- 2.2 V to 3.6 V VCC range
- 1.0 V data retention mode
- tAA 10 ns access time
- 10 ns read cycle time (tRC)
- 10 ns write cycle time (tWC)
- OE to data valid 5 ns (tDOE)
- Dual chip enable (CE1, CE2)
- Tri-state outputs (OE/CE/WE)
- TTL-compatible I/O thresholds
- ERR output flags 1-bit ECC event
利点
- ECC corrects 1-bit memory errors
- ERR pin enables fault monitoring
- 10 ns cycles support fast buses
- 5 ns OE latency speeds reads
- 2.2-3.6 V fits 3.3 V rails
- 1.0 V retention saves backup power
- Dual CE eases memory chip select
- Tri-state I/Os simplify bus sharing
- TTL I/O simplifies interfacing logic
- ±1 µA I/O leakage reduces loss
- CE power-down cuts standby current
- High-speed SRAM cuts wait states
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.