Currently planned availability until at least2033
-
アラームN
-
インターフェースParallel
-
ウォッチドッグ タイマーN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFAST SRAM
-
メモリ容量8 MBit
-
リアルタイムクロックN
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.2 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)512K x 16
-
認定Industrial
-
速度10 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1051H30-10ZSXIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 8-Mbit SRAM (512K x 16)
- ECC with 1-bit correction
- 10 ns address access time (tAA)
- 2.2 V to 3.6 V VCC supply
- 16-bit I/O with BHE/BLE byte write
- Asynchronous CE/OE/WE controls
- Outputs go Hi-Z on deselect
- 90 mA typ ICC at 100 MHz
- 20 mA typ ISB2 standby current
- 1.0 V data retention supply (VDR)
- 10 ns read cycle time (tRC)
- 5 ns OE LOW to data valid (tDOE)
利点
- ECC helps prevent data corruption
- 10 ns access cuts read latency
- 2.2–3.6 V works with 3 V rails
- Byte writes reduce bus bandwidth
- Async interface simplifies MCU glue
- Hi-Z outputs enable bus sharing
- 90 mA typ lowers active power
- Low standby current saves energy
- 1.0 V retention eases backup power
- 5 ns OE access supports fast strobes
- 10 ns cycle time boosts throughput
- Standard pins speed hardware bring-up
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.