CY7C1049G30-10VXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1049G30-10VXIT

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1049G30-10VXIT
CY7C1049G30-10VXIT
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FAST SRAM
  • メモリ容量
    4 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    512K x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    10 ns

OPN
CY7C1049G30-10VXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOJ-36 (51-85090)
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOJ-36 (51-85090)
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
The CY7C1049G30-10VXIT is a 4-Mbit (512K × 8) asynchronous CMOS SRAM with embedded ECC for single-bit error correction. It operates from 2.2 V to 3.6 V over -40°C to 85°C and provides 10 ns access time. Automatic CE power-down supports ISB2 6 mA typ (8 mA max) standby, with ICC 38 mA typ (45 mA max) at 100 MHz. TTL-compatible I/O suits cache/buffer memory in industrial systems. 36-pin SOJ tape-and-reel.

特長

  • 4-Mbit SRAM (512K × 8)
  • Embedded ECC corrects 1-bit errors
  • tAA address access down to 10 ns
  • Data retention at VCC = 1.0 V
  • Auto CE power-down (ISB2 8 mA max)
  • ICC 45 mA max at 100 MHz
  • OE to data valid tDOE 4.5 ns max
  • Inputs/outputs TTL compatible
  • I/O high-Z when deselected or OE high
  • Ambient operation –40°C to +85°C
  • DC I/O leakage ±1 µA max
  • ERR output flags ECC event (GE)

利点

  • ECC boosts read data integrity
  • ERR pin simplifies error monitoring
  • 10 ns access supports fast CPUs
  • Wide VCC supports multi-rail systems
  • 1.0 V retention saves backup power
  • CE power-down cuts standby dissipation
  • 45 mA max helps power budgeting
  • Fast OE access lowers read latency
  • Hi-Z outputs ease bus sharing
  • TTL levels simplify glue logic
  • –40°C to +85°C improves robustness
  • Low leakage reduces idle losses
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ