CY7C1041G30-10ZSXE
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1041G30-10ZSXE

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1041G30-10ZSXE
CY7C1041G30-10ZSXE
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FAST SRAM
  • メモリ容量
    4 MBit
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    256K x 16
  • 認定
    Automotive(E)
  • 速度
    10 ns

OPN
CY7C1041G30-10ZSXE
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 675
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 675
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
CY7C1041G30-10ZSXE is a 4-Mbit (256K × 16) asynchronous CMOS SRAM with embedded ECC for single-bit error correction. It operates from 2.2 V to 3.6 V and targets AEC-Q100 automotive systems. This 10 ns speed grade supports byte writes via BLE/BHE and provides low current (ICC 40 mA typ, ISB2 6 mA typ at f = 0). It supports Automotive-E temperature range of -40°C to 125°C and is offered in a 44-pin TSOP II Pb-free package.

特長

  • 4-Mbit SRAM (256K x 16)
  • Embedded ECC single-bit correct
  • tAA address access time 10 ns
  • Read cycle time tRC 10 ns
  • OE to data valid tDOE 4.5 ns
  • Byte write via BHE/BLE controls
  • Dual chip enables CE1/CE2 logic
  • I/O Hi-Z when deselected/disabled
  • VCC operating range 2.2 V to 3.6 V
  • Data retention at 1.0 V
  • ICC 40 mA typ, 50 mA max
  • ISB2 standby 6 mA typ, 14 max

利点

  • Fits 16-bit systems, fewer chips
  • Corrects 1-bit errors for integrity
  • 10 ns access cuts read latency
  • 10 ns cycles support fast bus ops
  • 4.5 ns OE speeds async reads
  • Byte writes reduce write bandwidth
  • CE1/CE2 eases bus decoding
  • Hi-Z outputs simplify bus sharing
  • 2.2-3.6 V works with 3.3 V rails
  • 1.0 V retention saves backup power
  • Known ICC helps power budgeting
  • Low standby reduces idle power

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ