Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFAST SRAM
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.2 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)256K x 16
-
認定Industrial
-
速度10 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1041G30-10VXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOJ-44 (51-85082) | |
| 梱包サイズ | 510 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOJ-44 (51-85082) |
| 梱包サイズ | 510 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 4-Mbit SRAM (256K × 16)
- Embedded ECC single-bit correct
- ERR pin flags corrected read errors
- Address access time tAA 10 ns/15 ns
- Read cycle time tRC 10 ns/15 ns
- OE to data valid tDOE 4.5 ns max
- Byte write/read via BHE and BLE
- Automatic CE power-down mode
- Data retention down to 1.0 V
- Industrial temp -40°C to +85°C
- TTL-compatible inputs and outputs
利点
- ECC improves data integrity in SRAM
- ERR pin enables fault monitoring
- 10 ns access supports fast CPU buses
- Fast tDOE reduces read latency
- Byte enables cut bandwidth and power
- CE power-down lowers idle current
- 1.0 V retention keeps backup data
- Wide temp range boosts reliability
- TTL I/O simplifies logic interfacing
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.