CY7C1041G30-10BVXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1041G30-10BVXIT

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1041G30-10BVXIT
CY7C1041G30-10BVXIT
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FAST SRAM
  • メモリ容量
    4 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    256K x 16
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    10 ns

OPN
CY7C1041G30-10BVXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
CY7C1041G30-10BVXIT is a 4-Mbit (256K × 16) asynchronous CMOS SRAM with embedded ECC for single-bit error correction. The -30 version operates from 2.2 V to 3.6 V over -40°C to 85°C with 10 ns address access. It supports byte writes via BLE/BHE and offers automatic CE power-down (ISB2 6 mA typical) with ICC 45 mA max at 100 MHz. The BVXIT option is a 48-ball VFBGA tape-and-reel package.

特長

  • 4-Mbit SRAM (256K × 16)
  • Embedded ECC single-bit correct
  • ERR pin flags corrected read errors
  • Address access time tAA 10 ns/15 ns
  • Read cycle time tRC 10 ns/15 ns
  • OE to data valid tDOE 4.5 ns max
  • Byte write/read via BHE and BLE
  • Automatic CE power-down mode
  • Data retention down to 1.0 V
  • Industrial temp -40°C to +85°C
  • TTL-compatible inputs and outputs

利点

  • ECC improves data integrity in SRAM
  • ERR pin enables fault monitoring
  • 10 ns access supports fast CPU buses
  • Fast tDOE reduces read latency
  • Byte enables cut bandwidth and power
  • CE power-down lowers idle current
  • 1.0 V retention keeps backup data
  • Wide temp range boosts reliability
  • TTL I/O simplifies logic interfacing

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ