これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
CY62177G30-55BAXIT
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY62177G30-55BAXIT

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • アラーム
    N
  • インターフェース
    Parallel
  • ウォッチドッグ タイマー
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    32 MBit
  • リアルタイムクロック
    N
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    2M x 16
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    55 ns

OPN
CY62177G30-55BAXIT
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-48 (51-85191)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-48 (51-85191)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
TW

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ