Currently planned availability until at least2033
-
アラームN
-
インターフェースParallel
-
ウォッチドッグ タイマーN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量32 MBit
-
リアルタイムクロックN
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)2M x 16
-
認定Industrial
-
速度55 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62177G30-55BAXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-48 (51-85191) | |
| 梱包サイズ | 210 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-48 (51-85191) |
| 梱包サイズ | 210 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 16-Mbit SRAM, 1M x 16 or 2M x 8
- Embedded ECC corrects 1-bit errors
- ERR pin flags ECC events (GE30)
- 55 ns read cycle time (tRC)
- OE to data valid 25 ns max (tDOE)
- VCC operating range 2.2 V to 3.6 V
- 3 µA typ standby, 19 µA max
- Data retention at 1.5 V
- ICCDR 3 µA typ, 19 µA max
- Byte writes via BHE/BLE signals
- Automatic power-down (ISB1/ISB2)
- High-Z outputs when deselected
利点
- ECC reduces soft error corruption
- ERR output eases health monitoring
- 55 ns access supports fast SRAM reads
- 25 ns OE timing eases bus timing
- 2.2–3.6 V VCC fits 3.3 V rails
- Ultra-low standby cuts idle power
- 1.5 V retention preserves data off
- Low ICCDR extends backup supply
- Byte enables reduce write traffic
- Auto power-down saves energy
- High-Z outputs enable bus sharing
- 16/8-bit modes ease system reuse
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.