Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量16 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)2M x 8
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62168EV30LL-45BVXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) | |
| 梱包サイズ | 960 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) |
| 梱包サイズ | 960 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW,US
|
特長
- 16-Mbit SRAM, 2M × 8
- 45 ns read/write cycle time
- Address to data valid 45 ns
- OE to data valid 22 ns
- Single supply 2.2 V to 3.6 V
- Active current 7 mA at 1 MHz typ
- Standby 1.5 µA typ, 12 µA max
- Data retention at VCC down to 1.5 V
- Retention current 10 µA max
- CE1/CE2 chip enables, OE, WE
- Tri-state I/O on deselect or OE
- Input/output capacitance 10 pF max
利点
- Stores 2 MB for code or buffers
- 45 ns cuts memory access latency
- 45 ns tAA supports fast CPUs
- 22 ns OE speeds random reads
- 2.2–3.6 V fits common 3 V rails
- 7 mA at 1 MHz lowers energy use
- µA standby extends battery life
- 1.5 V retention keeps data on droop
- 10 µA retention eases backup power
- CE/OE/WE simplifies bus control
- Tri-state enables bus sharing
- Low capacitance eases SI margins
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.